MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Kretskortpluggforbinder
1546540

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram tverrsnitt 2,5 mm2
Piktogram tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Piktogram forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grå, nominell strøm: 16 A (se deratingkurve), merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MSTBT 2,5 HC/..-STP, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Ortogonal (rettvinklet) skrupluggtilkobling
Skrutilkobling som er velkjent og velprøvd over hele verden