Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MSTB 2,5 HC/ 4-G RD - Kretskortbasislist
1427621

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: rød, nominell strøm: 16 A (se deratingkurve), merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: MSTB 2,5 HC/..-G, delingsmål: 5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,23 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker