ICS25-B100X98-O-7035
-
Hus-underdel
1105221
Monteringsskinnehus, Husunderdel med metallfotlås, bredde: 25 mm, høyde: 100 mm, dybde: 108,35 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 8
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
| Anbefaling | Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull) |
| Hustype | Monteringsskinnehus |
| Hustype | Modulære hus |
| Husserie | ICS |
| Produktserie | ICS25-..100X.. |
| Maks. poltall | 40 (delingsmål: 3,5 mm) |
| 32 (delingsmål: 5 mm) | |
| Antall rekker | 4 |
| Antall (Tilkoblingsåpninger) | 8 |
| Lufteåpning tilgjengelig | nei |
| Målskisse |
|
| Bredde | 25 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Dybde | 108,35 mm |
| Dybde fra øverste kant monteringsskinne til opplagspunkt overdel | 98,15 mm |
| Dimensjoner | 25 mm x 100 mm x 110 mm (Husunderdel fra øvre kant monteringsskinne med husoverdel) |
| 25 mm x 100 mm x 116,7 mm (Husunderdel med husoverdel) | |
| Kretskortdesign | |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farge (Husunderdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material Husunderdel | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Overflatetilstand | ubehandlet |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådtest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Virketid | 30 s |
| Varmebestandighet/kuletrykktest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Testvarighet | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mekanisk fasthet / falltønne | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhøyde | 50 cm |
| Frekvens | 50 |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Slagform | Halvsinusformet |
| Akselerasjon | 15g |
| Slagvarighet | 11 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Testspesifikasjon | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Resultat beskyttelsesgrad IP-kode | IP20 |
| Miljøforhold | |
| Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | maks. 80 % |
| Antall kretskortopptak | 2 |
| Type kretskortfeste | Innskyvning |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Type ny forpakning | Kartong |
| Artikkelnummer | 1105221 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAC |
| Produktnøkkel | ACHAEB |
| GTIN | 4055626975955 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 46,51 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 45 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
ICS25-C100X12-9005 - Husoverdel 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Husoverdel 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Husoverdel 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Husoverdel med display 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Husoverdel med display 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Husoverdel 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Husoverdel 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Husoverdel 1072377
-
ICS-FE-CONTACT - Funksjonsjordkontakt 2203904
-
ICS-FE-CONTACT THR R24 - Funksjonsjordkontakt 1684987
-
ICS MOUNTING DEVICE - Monteringsverktøy 1118354
-
ICS25-F22V-7035 - Tilkoblingsdeksel 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Tilkoblingsdeksel 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Tilkoblingsdeksel 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Tilkoblingsdeksel 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Tilkoblingsdeksel 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Tilkoblingsdeksel 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Tilkoblingsdeksel 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Tilkoblingsdeksel 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Tilkoblingsdeksel 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Tilkoblingsdeksel 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Tilkoblingsdeksel 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Tilkoblingsdeksel 1287405
-
ICS25-F22S-7035 - Tilkoblingsdeksel 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Tilkoblingsdeksel 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Tilkoblingsdeksel 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Tilkoblingsdeksel 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Tilkoblingsdeksel 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Tilkoblingsdeksel 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Tilkoblingsdeksel 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Tilkoblingsdeksel 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Tilkoblingsdeksel 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Tilkoblingsdeksel 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Tilkoblingsdeksel 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Tilkoblingsdeksel 1287415
-
ICS25-F22A-7035 - Tilkoblingsdeksel 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Tilkoblingsdeksel 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Tilkoblingsdeksel 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Tilkoblingsdeksel 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Tilkoblingsdeksel 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Tilkoblingsdeksel 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Tilkoblingsdeksel 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksialkretskortpluggforbindere 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksialkretskortpluggforbindere 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortpluggforbindere 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-kretskortpluggforbindere 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortpluggforbindere 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Modulære RJ45-kretskortpluggforbindere 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Modulære RJ45-kretskortpluggforbindere 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB-pluggforbinder 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB-pluggforbinder 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB-pluggforbinder 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB-pluggforbinder 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Printmodul 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Printmodul 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Printmodul 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Printmodul 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Printmodul 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Printmodul 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Printmodul 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Printmodul 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Printmodul 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Printmodul 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Printmodul 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Printmodul 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Printmodul 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Printmodul 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Printmodul 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Printmodul 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Printmodul 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Printmodul 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Printmodul 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Printmodul 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Printmodul 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Printmodul 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Printmodul 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Printmodul 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Printmodul 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Printmodul 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Printmodul 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Printmodul 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Printmodul 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Printmodul 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Printmodul 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Printmodul 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Kretskortbasislist 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Kretskortbasislist 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Kretskortbasislist 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Kretskortbasislist 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Kretskortbasislist 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Kretskortbasislist 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Kretskortbasislist 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Kretskortbasislist 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Kretskortbasislist 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Kretskortbasislist 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Kretskortbasislist 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Kretskortbasislist 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Kretskortbasislist 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Kretskortbasislist 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Kretskortbasislist 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Kretskortbasislist 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Kretskortbasislist 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - T-konnektor 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - T-konnektor 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - T-konnektor 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - T-konnektor 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - T-konnektor 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - T-konnektor 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - T-konnektor 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - T-konnektor 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - T-konnektor 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - T-konnektor 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - T-konnektor 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optiske fibre 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optiske fibre 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Optiske fibre 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Optiske fibre 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Optiske fibre 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Optiske fibre 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Optiske fibre 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Optiske fibre 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Optiske fibre 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Optiske fibre 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Optiske fibre 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Optiske fibre 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Kjøleblokk 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Kjøleblokk 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Kjøleblokk 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Kjøleblokk 1328715
-
ICC-CODING - Kodeelement 1084009
-
KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Folietastatur 1215683
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Kretskortpluggforbinder 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Kretskortpluggforbinder 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Kretskortpluggforbinder 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortpluggforbinder 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortpluggforbinder 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Kretskortpluggforbinder 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Kretskortpluggforbinder 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortpluggforbinder 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortpluggforbinder 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Kretskortpluggforbinder 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Kretskortpluggforbinder 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortpluggforbinder 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortpluggforbinder 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Kretskortpluggforbinder 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Kretskortpluggforbinder 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Kretskortpluggforbinder 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Kretskortpluggforbinder 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortpluggforbinder 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Kretskortpluggforbinder 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Kretskortpluggforbinder 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Kretskortpluggforbinder 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Kretskortpluggforbinder 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Kretskortpluggforbinder 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Kretskortpluggforbinder 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Kretskortpluggforbinder 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-knivlist skjermet 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-fjærlister 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-knivlister 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hvilken støtte tilbyr Phoenix Contact innen termokontroll?
Phoenix Contact støtter deg med katalogverdier, nettbaserte simuleringer, personlig rådgivning inklusiv simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kjøleblokker.... Se mer
Phoenix Contact støtter deg med katalogverdier, nettbaserte simuleringer, personlig rådgivning inklusiv simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kjøleblokker.
Vis mindreTil hvilke husserier finnes det kjøleblokker?
Aktuelt finnes det kjøleblokker til ICS (Industrial Case System) og UCS (Universal Case System).... Se mer
Aktuelt finnes det kjøleblokker til ICS (Industrial Case System) og UCS (Universal Case System).
Vis mindreHvordan omsettes varmeoverføringen mellom hotspot og kjøleblokk?
Komponenten som varmes opp kraftig (hotspot), kobles til kjøleblokken med et varmeledende materiale (TIM). Hva UCS-hussystemet angår, kan varmespredere (ekstrautstyr) i tillegg brukes til å overvinne større avstander mellom komponenten som skal kjøle... Se mer
Komponenten som varmes opp kraftig (hotspot), kobles til kjøleblokken med et varmeledende materiale (TIM). Hva UCS-hussystemet angår, kan varmespredere (ekstrautstyr) i tillegg brukes til å overvinne større avstander mellom komponenten som skal kjøles, og kjøleblokken.
Vis mindreHvordan tilkobles komponenter av ulike høyder og størrelser optimalt til kjøleblokken?
Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.... Se mer
Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.
Vis mindreHvordan påvirker oppvarmingen en enhets pålitelighet?
Maksimaltemperaturen har størst innvirkning på en enhets pålitelighet og levetid. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.... Se mer
Maksimaltemperaturen har størst innvirkning på en enhets pålitelighet og levetid. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.
Vis mindreHvilke faktorer påvirker temperaturen i huset?
Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.... Se mer
Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.
Vis mindreHvilken informasjon gir effekttapsdiagrammene?
Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfe... Se mer
Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfellene skiller seg på den ene side ut ved full overflateoppvarming og oppvarming av en hotspot på 20 x 20 mm, og på den annen side med et kretskort integrert i huset og et uten hus.
Vis mindreHvordan bidrar kjøleblokker til å lede bort varme som oppstår?
De integrerte kjøleblokkene fra Phoenix Contact leder bort varme via varmeledning fra hotspot via det varmeledende materialet (TIM). Kjøleblokken avgir denne varmen til omgivelsene i form av strålingsenergi og via konveksjon mellom lamellene. Det opp... Se mer
De integrerte kjøleblokkene fra Phoenix Contact leder bort varme via varmeledning fra hotspot via det varmeledende materialet (TIM). Kjøleblokken avgir denne varmen til omgivelsene i form av strålingsenergi og via konveksjon mellom lamellene. Det oppstår da en skorsteinseffekt der den oppvarmede luften stiger opp og trekker inn kald luft.
Vis mindreHvilke andre muligheter for termisk optimalisering finnes det?
I mange tilfeller er det tilstrekkelig med en ny anordning av hotspotene eller å sette inn ventilasjonsåpninger. En simulering av de termiske forholdene indikerer hvilket alternativ som egner seg best.... Se mer
I mange tilfeller er det tilstrekkelig med en ny anordning av hotspotene eller å sette inn ventilasjonsåpninger. En simulering av de termiske forholdene indikerer hvilket alternativ som egner seg best.
Vis mindre