ICS25-TL77X12-5015 - Husoverdel
2203877

Monteringsskinnehus, Overdel, med transparent klappdeksel, bredde: 25 mm, høyde: 78,5 mm, dybde: 14,35 mm, farge: blå (lignende RAL 5015)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Fleksibel i bruk takket være modulsystem og unik modularitet innen tilkoblingsteknikk
Standardiserte tilkoblinger som RJ45, USB, D-SUB og antennebøssinger som integrerbare komponenter
Optimal plassutnyttelse samt muligheter for tilpasning av design, farger og trykk
8-polet T-konnektor med parallelle og opptil to serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon