FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet
1053612

delingsmål 0,8 mm
monteringstype SMD lodding
Piktogram
forpakningstype Belte med bredde 16 mm

skjermet SMD-fjærlist, nominell strøm: 1,7 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 20, delingsmål: 0,8 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, montering: SMD lodding

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Pålitelige mekaniske og elektriske forbindelser grunnet dobbelsidig ScaleX-kontaktsystem
Robusthet: ScaleX-teknologi for høy toleranseutjevning og beskyttelse av kontaktene
Fleksibel utstyrsdesign: Ulike poltall, byggformer og stabelhøyder med god sikkerhet mot overplugging

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg overføre strøm via skjermplaten?

Ja, i tillegg til funksjonen for EMC-forbedring gjennom skjerming kan du også bruke skjermplatene til strømoverføring.
Et eksempel: Den 80-polede varianten kan overføre ytterligere 16 A per skjermplateside. Dette gir totalt 168 A per pluggforbinde... Se mer

Ja, i tillegg til funksjonen for EMC-forbedring gjennom skjerming kan du også bruke skjermplatene til strømoverføring.
Et eksempel: Den 80-polede varianten kan overføre ytterligere 16 A per skjermplateside. Dette gir totalt 168 A per pluggforbinder (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A).
I tillegg er det mulig å oppnå en delvis strømbelastning av kort-til-kort-pluggforbinderen, og dermed kan det oppnås høyere strøm per kontakt. Denne tilkoblingen kan derfor også beskrives som en hybridforbindelse – uten spesielle strømkontakter, men med utnyttelse av skjermplatene.

Vis mindre

Hvordan kan loddekontaktene inspiseres etter reflow-loddingen?

SH- (skjermet) og SL-varianter (kort utførelse, uskjermet): CT-skanning eller røntgenanalyse (X-Ray) kreves, ettersom kontaktene er plassert under komponenten.
AOI-varianter (uskjermet): AOI-kompatible, ettersom kontaktene er ført ut og synlige.


Hva er ScaleX?

ScaleX er vårt registrerte teknologimerke for et patentert kontaktsystem. Den unike doble kontakten gir en pålitelig og robust forbindelse med to kontaktpunkter. Kontaktene er ekstremt godt beskyttet i huset og gir en høy toleransekompensasjon ved in... Se mer

ScaleX er vårt registrerte teknologimerke for et patentert kontaktsystem. Den unike doble kontakten gir en pålitelig og robust forbindelse med to kontaktpunkter. Kontaktene er ekstremt godt beskyttet i huset og gir en høy toleransekompensasjon ved innplugging, noe som fremmer forbindelsens levetid. Også i innplugget tilstand er en fremragende toleransekompensasjon på +/- 0,3 mm mulig, og flere pluggforbindere kan plasseres på ett kretskort. Dette er en spesielt verdifull egenskap ved ScaleX-teknologien og muliggjør helt nye utstyrsdesign.

Vis mindre

Hva er det spesielle med kort-til-kort-pluggforbinderen i serie FP 0,8?

Et viktig særtrekk ved FP 0,8-serien er muligheten til å plassere flere kort-til-kort-pluggforbindere på ett kretskort. Dette gir ny fleksibilitet i utstyrsdesignet. Grunnlaget for dette er et høyt nivå av toleransekompensasjon både ved innplugging o... Se mer

Et viktig særtrekk ved FP 0,8-serien er muligheten til å plassere flere kort-til-kort-pluggforbindere på ett kretskort. Dette gir ny fleksibilitet i utstyrsdesignet. Grunnlaget for dette er et høyt nivå av toleransekompensasjon både ved innplugging og i innplugget tilstand. Takket være ScaleX-teknologien er FP 0,8 en allsidig spesialist når det gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Systemet kjennetegnes av høye dataoverføringshastigheter på opptil 52 Gbit/s og en strømledeevne på 1,7 A per kontakt (ved 20 °C). De skjermede (SH) og uskjermede (SL) variantene med samme fotavtrykk muliggjør fleksibel PCB-layoutdesign uten tilpasning ved bytte av variant.

Vis mindre

Med hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8 tilgjengelig?

Produktserien FP 0,8 er tilgjengelig med fem poltall 12, 20, 32, 52 og 80, alle som skjermet og uskjermet variant. Andre poltall mulig på forespørsel.


Er de ulike artikkelvariantene i FP 0,8-serien kompatible med hensyn til fotavtrykk?

Artiklene i den uskjermede FP 0,8-SL-serien er kompatible med fotavtrykket til de skjermede FP 0,8-SH-artiklene. Det er derfor mulig å bytte fleksibelt mellom artiklene i seriene FP 0,8-SH og FP 0,8-SL uten å måtte tilpasse kretskortlayouten.... Se mer

Artiklene i den uskjermede FP 0,8-SL-serien er kompatible med fotavtrykket til de skjermede FP 0,8-SH-artiklene. Det er derfor mulig å bytte fleksibelt mellom artiklene i seriene FP 0,8-SH og FP 0,8-SL uten å måtte tilpasse kretskortlayouten.

Vis mindre

Gjelder den angitte dataoverføringshastigheten for alle kombinasjoner?

Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed ... Se mer

Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den oppnåelige datahastigheten. Vi kan i samarbeid med deg optimalisere høyhastighets-dataoverføring for individuelle bruksområder. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Vis mindre

Hvor er pol 1?

Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kund... Se mer

Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kunden kan gi en annen definisjon i sin egen dokumentasjon.

Vis mindre

Hvor kan jeg finne informasjon om utvidede luft- og krypavstander for å oppfylle kravene om nødvendig spenning i min applikasjon?

Minimumsavstandene er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Vi beregner gjerne avstander for delvis monterte pluggforbindere eller mellom utelatte pinner (såkalte Death-Metal-Parts) på forespørsel. Dette betyr at også økte krav til spenning kan oppfylles.


Kan jeg også oppnå høyere nominell strøm enn 1,7 A per kontakt?

Ja, den nominelle strømmen er 1,7 A per kontakt for en 80-polet pluggforbinder med full strømbelastning ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. For en variant med 80 poler og 1,7 A per kontakt, for eksempel, betyr dette totalt 80*1,7 A= 136 A. Strømbel... Se mer

Ja, den nominelle strømmen er 1,7 A per kontakt for en 80-polet pluggforbinder med full strømbelastning ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. For en variant med 80 poler og 1,7 A per kontakt, for eksempel, betyr dette totalt 80*1,7 A= 136 A. Strømbelastningskurven viser den temperaturavhengige strømledeevnen for ulike poltall. I praksis forsynes ofte selektive pinner med strøm, noe som gir enda høyere strøm per kontakt. Eksempel: Ved selektiv forsyning av fire kontakter med strøm er det mulig å oppnå 3,9 A per kontakt, dvs. totalt 4*3,9 A= 15,6 A.
Den skjermede artikkelvarianten er også egnet for strømoverføring via de to skjermplatene på siden av artikkelen, slik at 16 A kan overføres per skjermplate med en variant med 80 poler. En strømbelastningskurve for skjermplaten finnes også i de tekniske spesifikasjonene.

Vis mindre