PTME 6 HV - Måletrafoskilleklemme
3035696

Måletrafoskilleklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 30 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter