APH-ME
-
Dekkprofilholder
3034374
El-nr.:
1265824
El-nr.:
1265824
Dekkprofilholder, for montering på NS 35/7,5-monteringsskinne, for feste av tildekningsprofil AP-ME, inkludert festeskruer og riflemutre i plast, kan plomberes
Produktdetaljer
| Produkttype | Dekkprofilholder |
| Målskisse |
|
| Bredde | 8,2 mm |
| Høyde | 138 mm |
| Dybde | 91,8 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 92,5 mm |
| Lengde | 138 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3034374 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE61ZX |
| GTIN | 4046356316767 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 28,17 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 27,28 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,169 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
AP-ME METER - Tildekningsprofil 3034361
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Merkekort 1007235
-
AP-SN - Mutter 3241130
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
AP-ME CM - Tildekningsprofil 3034345
Dine fordeler
Den gir mulighet til å sette til side lasker FBS ...-8 og kan plomberes ved behov
Endeholderen APH‑ME brukes sammen med hetten AP‑ME
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo