PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter
3032801

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: grønn

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Etablerer kontakt og festes pålitelig hvor som helst i funksjonssjakten
Prøveadapter for montering av sikkerhetsprøveplugger med 4 mm diameter