LPS-8 - Serviceplugg
3270561

Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2- 4 mm2, farge: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter