ZBF 8 CUS
-
Merkeremse flat
0825030
Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit (RAL 9010), merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 8,15 mm, tekstfeltbredde: 5,15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
Avvikende delingsmål på forespørsel
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov