ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat
0808781

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 8,15 mm, tekstfeltbredde: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Zackremsesystemet ZBF med flatt skiltspor har merking til rekkeklemmer og elektronikkmoduler
Avvikende delingsmål på forespørsel
Merkestrimler uten trykk kan merkes individuelt med plotter eller manuelt
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov