CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-66179_A1Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
KR
Godkjennings-ID: HMB17372-EL002NK
Godkjennings-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40009033Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
ATEX
Godkjennings-ID: KEMA00ATEX2052UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Kun entrådede ledere | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0051UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kun flertrådede ledere | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Kun entrådede ledere | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 |