ST 2,5 OG - Gjennomgangsklemme
3037070

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den gjennomgående, doble funksjonssjakten gir alle muligheter for tidsbesparende potensialfordeling og montering av prøvetilbehør
Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen og tilkoblingen på forsiden en praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
Med det store tilkoblingsrommet kan man installere ledere med endehylse og kunststoffkrage med nominelt tverrsnitt