CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
二段型端子台、 接続された電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないようにしてください。
電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 18 A、 接続数: 6、 接続方式: プッシュイン/プッシュイン式接続、 1段目、2段目、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
概要 | 接続された電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないようにしてください。 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。 |
製品ライン | プラグイン式端子台 |
製品シリーズ | PTS |
ピッチ | 5.2 mm |
接続数 | 6 |
行の数 | 2 |
電位 | 2 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
定格サージ電圧 | 6 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
段あたり接続数 | 3 |
定格接続サイズ | 2.5 mm² |
1段目、2段目 | |
接続方法 | プッシュイン/プッシュイン式接続 |
剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
内部シリンダゲージ | A3 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 4 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
定格電流 | 18 A (ディレーティングに注意すること) |
最大負荷電流 | 18 A (4 mm²の導体断面積、剛性) |
定格電圧 | 500 V |
定格電線断面積 | 2.5 mm² |
1段目、2段目 直接接続可能な電線断面積 | |
接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
幅 | 5.2 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 111.8 mm |
奥行き | 45.8 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 55 mm |
NS 35/15の奥行き | 62.5 mm |
ピッチ | 5.2 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
キャリアのアタッチメント | |
試験荷重設定ポイント | 1 N |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
ASDレベル | 0.964 (m/s²)²/Hz |
加速 | 0.58g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
試験結果 | 試験合格 |
衝撃試験 | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 5g |
衝撃時間 | 30 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C (最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 3210604 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2241 |
GTIN | 4055626004402 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 16.75 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16.75 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |