PP-H 2,5/ 7 (1GNYE/6GY)
-
コネクタ
3209922
コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 7、 極数: 7、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 色: グレー
製品の詳細
製品ライン | 端子台プラグ |
極数 | 7 |
ピッチ | 5.2 mm |
接続数 | 7 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 6 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
段あたり接続数 | 7 |
定格接続サイズ | 2.5 mm² |
1段 | |
剥き線長さ | 10 mm |
内部シリンダゲージ | A3 |
準拠規格 | IEC 61984 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
定格電流 | 24 A |
最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
定格電圧 | 500 V |
定格電線断面積 | 2.5 mm² |
1段 直接接続可能な電線断面積 | |
接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
幅 | 36.4 mm |
高さ | 40.2 mm |
ピッチ | 5.2 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
周囲条件 | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 61984 |
アイテム番号 | 3209922 |
梱包単位 | 25 pc |
最低注文数 | 25 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2244 |
GTIN | 4046356892452 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 24.022 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 24.022 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PZ/4 - ストレインリリーフ 3040643
-
PR - ラッチ 3040559
-
PR/2 - ラッチ 3040630
-
PRT/2 - ラッチ 3040631
-
PRZ - ラッチ 3040614
-
PSH 3- 6 - シールド接続クランプ 3040591
-
PSH 5-10 - シールド接続クランプ 3040601
-
DF-SP-H 2,5 - フランジカバー 3209824
-
PH 2,5/ 2 - ケーブルハウジング 3209691
-
PH 2,5/ 3 - ケーブルハウジング 3209701
-
PH 2,5/ 4 - ケーブルハウジング 3209714
-
PH 2,5/ 5 - ケーブルハウジング 3209727
-
PH 2,5/ 6 - ケーブルハウジング 3209730
-
PH 2,5/ 7 - ケーブルハウジング 3209743
-
PH 2,5/ 8 - ケーブルハウジング 3209756
-
PH 2,5/ 9 - ケーブルハウジング 3209507
-
PH 2,5/10 - ケーブルハウジング 3209769
-
PH 2,5/11 - ケーブルハウジング 3209772
-
PH 2,5/12 - ケーブルハウジング 3209785
-
PH 2,5/13 - ケーブルハウジング 3209798
-
PH 2,5/14 - ケーブルハウジング 3209808
-
PH 2,5/15 - ケーブルハウジング 3209811
-
DFS-SP-H 2,5 - フランジカバー 3061431
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
特長
広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり