フランジカバー、SP-H 2,5/...およびPP-H 2,5/...コネクタにスナップ取付け可能
DF-SP-H 2,5
-
フランジカバー
3209824
フランジカバー、 接続方式: ネジ接続、 奥行き: 24.7 mm、 幅: 4.5 mm、 高さ: 35.8 mm、 色: グレー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
プラグとねじフランジを確実にねじ接続
フランジカバーは後からプラグハウジングにスナップ止め可能