PP-H 2,5/1-R - コネクタ
3210127

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コネクタ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 1、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

広いマーキングスペースオプション
セルフアッセンブリ用プッシュイン式COMBIプラグにはユーザーが自分で装着できるソリューションあり
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み