P-CO 2-5 R47K - 部品コネクタ
3032447

部品コネクタ、 47 kΩ抵抗、断線モニタリング用、 ピッチ: 5.2 mm、 奥行き: 34.8 mm、 幅: 4.1 mm、 高さ: 8.9 mm、 極数: 2、 色: 黒

製品の詳細








互換性のある製品


特長

部品コネクタは5.1 mmピッチで隣接するCLIPLINE complete端子台2点のシャフトに簡単に差し込むことができます。