有用な情報
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
端子台アクセサリ
FBS-PV - 電位ブリッジ
FBS-PV
-
電位ブリッジ
3032185
垂直電位ブリッジ、上下段を接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
垂直ブリッジ
極数
1
電気特性
最大負荷電流
32 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
接続データ
最大負荷電流
32 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
寸法
幅
5.2 mm
高さ
3 mm
奥行き
33.7 mm
長さ
3 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
銅
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
3032185
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z2X
GTIN
4046356052566
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.907 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400