データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
通信用コネクタ、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、ソケット ストレート M12 Push-Pull、キーイング: D、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし