機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
- 最大電流70 A
- 最大電圧850 V DC、630 V AC
- データ伝送用インターフェースCAT5
フエニックス・コンタクトは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールド成型も現場組立て用も、さまざまな仕様のメートル式丸型コネクタを産業オートメーション向けに提供しています。丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで、信号、データ、電源供給用に汎用的なソリューションが実現します。
コンタクトキャリア、ユニバーサル、4-極、ピン、 ストレート、 M12、A-キーイング、THRハンダ接続、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
コンタクトキャリア、4-極、ピン、 ストレート、 M12、A-キーイング、表面実装リフロー、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、4-極、ピン、 ストレート、 M12-標準、L-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.2 m、 2.50 mm2、 PEXばら線、 封入済み、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 2 mm、 電線断面積: 0.5 mm2 ... 0.75 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241632
手動の圧着工具、Ø 3.6 mmのマシン型圧着コンタクト用、リッツ線接続サイズ10~16 mm2、軸方向停止用ロケータあり
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 2 mm、 電線断面積: 1 mm2 ... 1.5 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241634
コネクタ、ユニバーサル、3-極、ソケット エルボー M8、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 3.5 mm ... 5 mm
コンタクトキャリア、5-極、ピン、 エルボー、 M12、A-キーイング、フローはんだ付け、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
通信用コネクタ、CANopen®、DeviceNet™、5-極、非シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
コンタクトキャリア、5-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、THRハンダ接続、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
サイズM5~M23の信号用コネクタは、多くのアプリケーションに適しています。ニーズを満たすように設計され、3~19極があり、オプションでIDC圧接式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、Piercecon®式接続、はんだ式接続、圧着式接続、プリント基板接続があります。
• 最大電流20 A
• 最大電圧300 V
• シールド接続オプションあり
電源コネクタはコンパクトなM12接続からハイパワーレベル用M58サイズまであります。ケーブルコネクタから機器コネクタ、プリント基板接続まで、当社の包括的な製品ラインアップをご利用ください。
• 最大150 A / 630 Vの電源
• 接続電線サイズ最大50 mm²
• ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし
個別要件に対応するお客様指定の仕様
特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。
新しいIEC 61076-2-117規格準拠のM17 PRO hybridコネクタはロボティクスからモータ制御までの幅広いアプリケーションに対し、最大限の互換性と柔軟性を提供します。将来性のある3-in-1ソリューションが、コネクタ1つで信号、データ、電力を伝送します。特許取得済みのONECLICK高速嵌合方式により、非常にすばやく安全に設置することができます。
M12 push-pullコネクタは、限られたスペースでケーブル配線密度が高い場合でも、強みを発揮します。埋込み式のM12ポートでコンパクトなケース設計を実装します。オス・メスバージョンで、現場に拡張機能を簡単に導入することができます。
ONECLICK高速嵌合方式の詳細をご覧ください。機器とシステムを迅速かつ確実に接続することができます。