STTB 2,5/2P-PV - Två-våningsplint
3040070
E-nummer: 2912307

Två-våningsplint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., med potentialanslutning, märkspänning: 500 V, märkström: 22 A, anslutningstyp: Dragfjäder- / jackbar anslutning, 1. och anslutning vänster på plan 2, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, Våning 1 och 2 anslutning till höger, monteringssätt: NS 35/15, NS 35/7,5, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Potentialanslutning på två plan
Testad för spårbunden trafik