AB-PTI 16-NLS RD
-
Stödbock
1030140
Stödbock, djup: 46,8 mm, bredd: 12,2 mm, höjd: 81,9 mm, färg: röd
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | med ändstödsfunktion |
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 81,9 mm |
| Djup | 46,8 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 48,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 56 mm |
| Färg | röd (RAL 3001) |
| Material | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikelnr | 1030140 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE2Z1X |
| Produktnyckel | BE2Z1X |
| GTIN | 4055626532677 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 17,86 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 17,86 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
EK 135 - Matningsplint 0401023
-
AK 4 - Anslutningsplint 0404017
-
AK 16 - Anslutningsplint 0404033
-
AK 35 - Anslutningsplint 0404046
-
AKG 4 RD - Anslutningsplint 3062922
-
AKG 16 RD - Anslutningsplint 3062951
-
SK 8 - Skärmanslutningsplint 3025163
-
SK 14 - Skärmanslutningsplint 3025176
-
SK 20 - Skärmanslutningsplint 3025189
-
SK 5 - Skärmanslutningsplint 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809997
-
ZBF10 CUS - Märkbandsremsa platt 0825031
-
UC-TMF 10 - Skylt för plintar 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0824662
-
UCT-TMF 10 - Skylt för plintar 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Skylt för plintar 0829679
-
TMT 10 R - Skylt för plintar 0816210
-
TMT 10 R CUS - Skylt för plintar 0824500
-
TMT (EX9,5)R - Skylt för plintar 0828295
-
US-TM 100 - Skylt för plintar 0829255
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nolledarskena 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nolledarskena 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nolledarskena 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Noll-samlingsskena 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Noll-samlingsskena 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Noll-samlingsskena 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Noll-samlingsskena 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Noll-samlingsskena 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Noll-samlingsskena 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Noll-samlingsskena 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Noll-samlingsskena 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Noll-samlingsskena 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Noll-samlingsskena 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Noll-samlingsskena 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Noll-samlingsskena 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Noll-samlingsskena 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Noll-samlingsskena 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Noll-samlingsskena 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Noll-samlingsskena 0402006
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge