UT 6-QUATTRO/2P-PE - Skyddsledarplint
3060584

Skyddsledarplint, Summaströmmen för alla anslutna ledare får inte överskrida den maximala belastningsströmmen.
Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter