UT 2,5-TWIN/1P-PE - Skyddsledarplint
3060513

Skyddsledarplint, Summaströmmen för alla anslutna ledare får inte överskrida den maximala belastningsströmmen.
Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
En mekaniskt och elektriskt felfri kontakt tack vare enkel montering på DIN-skenan
Alla kraven enligt standarderna IEC 61984 och IEC 60947-7-2 uppfylls