XTV 6-PE - Skyddsledarplint
1329495
E-nummer: 2910541

area
anslutningstyp
Anslutningsriktning Piktogram

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Maximal användarvänlighet tack vare den lätta och verktygsfria Push-X-tekniken
Snabb installation av alla ledartyper med och utan trådändhylsa
Öppna plintkammare garanterar snabb kabeldragning på plats
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Uppfyller kraven i DIN EN 60947-7-2 eller IEC 60947-7-2 för skyddsledaranslutningar
Hög säkerhetsnivå tack vare den lågohmiga anslutningen till jordpotential via hattskenan
Direkt kontakt med DIN-skenan möjliggör snabb och felfri jordning utan extra kabeldragning.

Ofta ställda frågor


Vilken är skillnaden mellan Push-X och Push-in?

video thumbnail of faq answer

I Push-X är kontaktfjädern redan förspänd. På så sätt kan ledaren föras in utan märkbar motkraft. Dessutom säkerställer en specialkonstruerad utlösningsmekanism i änden av plintkammaren maximal säkerhet: Ledaren kläms fast först när den är helt insat... Visa mer

I Push-X är kontaktfjädern redan förspänd. På så sätt kan ledaren föras in utan märkbar motkraft. Dessutom säkerställer en specialkonstruerad utlösningsmekanism i änden av plintkammaren maximal säkerhet: Ledaren kläms fast först när den är helt insatt och ligger därmed alltid optimalt an mot strömskenan.

Visa mindre

Fungerar Push-X även med tunna ledare?

Ja. Tack vare den förspända kontaktfjädern kan ledaren införas nästan utan ansträngning tills den låses fast. Just när det gäller flexibla ledare är detta en tydlig fördel: man behöver inte trycka mot en fjäder. Även för att frigöra låsningen krävs e... Visa mer

Ja. Tack vare den förspända kontaktfjädern kan ledaren införas nästan utan ansträngning tills den låses fast. Just när det gäller flexibla ledare är detta en tydlig fördel: man behöver inte trycka mot en fjäder. Även för att frigöra låsningen krävs endast en mycket liten kraft, vilket de angivna ledarna utan problem klarar av. Är du inte övertygad än? Prova själv och beställ ett gratis prov: https://phoe.co/push-x

Visa mindre

Kan jag även ansluta flexibla ledningstyper utan trådändhylsa?

video thumbnail of faq answer

Ja. Push-X är utformat för att direkt ansluta både styva och flexibla kopparledare, med eller utan trådändhylsa.... Visa mer

Ja. Push-X är utformat för att direkt ansluta både styva och flexibla kopparledare, med eller utan trådändhylsa.

Visa mindre

Finns det något man bör tänka på när man använder trådändhylsor?

Ja. Det viktiga är längden på trådändhylsan. Eftersom spärren sitter i änden av plintkammaren måste ledaren kunna föras in ända till anslag.
Se därför till att plastkragen på trådändhylsan inte hindrar att den förs in helt. Du hittar rätt hylslängd i tekniska data.


Hur säker är anslutningen och kan ledaren lossna?

Nej. Under normala förhållanden kan ledaren inte lossna. Anslutningen hålls på plats av en fjäder med en konstant hög och jämn kontaktkraft, oavsett vem som använder den. Detta garanterar en pålitlig och säker fastspänning vid alla tillfällen.


Levereras plintarna redan förspända eller måste jag förbereda dem inför den första kabeldragningen?

Radplintarna levereras med en förspänd (öppen) kontaktkammare. Det krävs inga förberedelser. Kompletterande kontroller säkerställer att 99,9 % av radplintarna levereras till kunden i öppet skick. Dessutom kan radplintarna förvaras i upp till fem år u... Visa mer

Radplintarna levereras med en förspänd (öppen) kontaktkammare. Det krävs inga förberedelser. Kompletterande kontroller säkerställer att 99,9 % av radplintarna levereras till kunden i öppet skick. Dessutom kan radplintarna förvaras i upp till fem år under normala förvaringsförhållanden utan att kontaktkammaren utlöses oavsiktligt.

Visa mindre

Hur kopplar jag bort ledningen igen? Är det komplicerat?

video thumbnail of faq answer

Nej. De lossas, precis som vid push in-systemet, med hjälp av tryckknappen. Det är viktigt att trycka ner ända till ändläget. Där går den i lås och förbereder kontaktkammaren inför anslutningen. Därefter kan ledaren enkelt och bekvämt tas ut med en h... Visa mer

Nej. De lossas, precis som vid push in-systemet, med hjälp av tryckknappen. Det är viktigt att trycka ner ända till ändläget. Där går den i lås och förbereder kontaktkammaren inför anslutningen. Därefter kan ledaren enkelt och bekvämt tas ut med en hand.

Visa mindre

Är Push-X verkligen snabbare eller är det bara marknadsföring?

video thumbnail of faq answer

Ja, Push-X är verkligen snabbare. Tidsbesparingen beror på flera faktorer: anslutning utan verktyg, inget byte av verktyg, trådändhylsor behövs oftast inte samt en tydlig akustisk och taktil återkoppling. Det behövs ingen ytterligare åtdragning eller... Visa mer

Ja, Push-X är verkligen snabbare. Tidsbesparingen beror på flera faktorer: anslutning utan verktyg, inget byte av verktyg, trådändhylsor behövs oftast inte samt en tydlig akustisk och taktil återkoppling. Det behövs ingen ytterligare åtdragning eller efterdragning. Särskilt vid stora volymer leder dessa fördelar sammantaget till en betydande effektivitetsvinst.

Visa mindre

Är tekniken tillräckligt robust för industriellt bruk, vibrationer och vardagsbruk?

Ja. Push-X är utvecklad för industriella krav och erbjuder en stabil och pålitlig anslutning även vid typiska påfrestningar som vibrationer, temperaturväxlingar eller mekaniska påverkan. Just sådana faktorer är vanliga orsaker till kontaktproblem, vi... Visa mer

Ja. Push-X är utvecklad för industriella krav och erbjuder en stabil och pålitlig anslutning även vid typiska påfrestningar som vibrationer, temperaturväxlingar eller mekaniska påverkan. Just sådana faktorer är vanliga orsaker till kontaktproblem, vilka minskas på ett målinriktat sätt genom fjäderprincipen.

Visa mindre

Kan jag utan problem använda Push-X även i befintliga anläggningar eller installera dem i efterhand?

Ja. Push-X är utformat så att radplintarna smidigt kan integreras i befintliga system. De har samma utförande som PT- och ST-radplintar och är kompatibla med vanliga tillbehör. Därför behövs i regel inga justeringar i apparatskåpet. Ett undantag är X... Visa mer

Ja. Push-X är utformat så att radplintarna smidigt kan integreras i befintliga system. De har samma utförande som PT- och ST-radplintar och är kompatibla med vanliga tillbehör. Därför behövs i regel inga justeringar i apparatskåpet. Ett undantag är XT 1,5: Den är medvetet 0,7 mm bredare än PT 1,5/S för att förbättra användarkomforten. Standardtillbehör till CLIPLINE-complete-systemet kan fortsätta att användas utan begränsningar.

Visa mindre

Hur ser jag att ledaren verkligen är korrekt ansluten?

video thumbnail of faq answer

Push-X ger omedelbar bekräftelse på att anslutningen är korrekt. Både visuellt via tryckknappen och akustiskt genom ett hörbart klickljud när fjädern utlöses. På så sätt får användaren omedelbart en tydlig bekräftelse, och processäkerheten förbättras... Visa mer

Push-X ger omedelbar bekräftelse på att anslutningen är korrekt. Både visuellt via tryckknappen och akustiskt genom ett hörbart klickljud när fjädern utlöses. På så sätt får användaren omedelbart en tydlig bekräftelse, och processäkerheten förbättras avsevärt.

Visa mindre

Är Push-X även lämpliga för automatiserad kabeldragning?

video thumbnail of faq answer

Ja. Push-X är utformade för både manuell och automatiserad kabeldragning.
Den definierade utlösningsmekaniken möjliggör en reproducerbar och processäker anslutning, vilket är en viktig fördel för automatiserade tillämpningar.... Visa mer

Ja. Push-X är utformade för både manuell och automatiserad kabeldragning.
Den definierade utlösningsmekaniken möjliggör en reproducerbar och processäker anslutning, vilket är en viktig fördel för automatiserade tillämpningar.

Visa mindre

Är det möjligt att ansluta fler än en ledare per anslutningspunkt?

Nej. Vid fjäderanslutning är det inte avsett att flera ledare ska anslutas i en anslutningspunkt.
För tillämpningar med flera ledare per potential finns det dock lämpliga alternativ:
• Flerledarplint med 3 eller fler anslutningar per potential<... Visa mer

Nej. Vid fjäderanslutning är det inte avsett att flera ledare ska anslutas i en anslutningspunkt.
För tillämpningar med flera ledare per potential finns det dock lämpliga alternativ:
• Flerledarplint med 3 eller fler anslutningar per potential
• Lastkontakter (LPO) som kan anslutas över bryggschaktet och ger ytterligare anslutningsmöjligheter, perfekta även för eftermontering
 
Mer information om flerledaranslutningen
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar