WIREFOX-E 10 - Avisoleringsverktyg
1212706
E-nummer: 1660238

Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare från 0,02 - 10 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 felxibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Produktdetaljer









Fördelar

Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
Avisoleringsverktyg med ergonomiskt vinklad tångkropp
Praktisk integrerad avbitare
Avisoleringstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledarareor