- Anpassningsbar standard tack vare de olika kombinationsmöjligheterna i det framtidssäkra modulära systemet
- Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent driftstatus
- Påfallande enkel design-in med ett omfattande stöd – från urvalsprocessen till de digitala tjänsterna
1-kanalig elektronisk säkringsmodul som skyddar laster till 12 och 24 V DC vid överlast och kortslutning. Med fast märkström. För installation på DIN-skena via CAPAROC-matningsskenor.