TMCP SOCKET M
-
Sockelhus
0916589
Sockel, moduluppbyggbar, 2-polig, för montering av vardera två enpoliga automatsäkringar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Grunddel |
| Konstruktion | Sockelhus |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Typ av säkring | Automat |
| Dimensionerad stötspänning | 2,5 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0 VA |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 433 V (AC) |
| Märkström IN | 50 A (LINE ingång) |
| 25 A (LOAD utgång) | |
| Märkspänning | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Märkisolationsspänning Ui | 1500 V |
| Märkström IN | 50 A |
| Märkstötspänning | 2,5 kV |
| Manövreringstyp | Brytande kontakt och N/O-kontakt |
| Extrakontakt | |
| Benämning anslutning | Ingång |
| Maximal driftspänning Umax DC | 65 V |
| Maximal driftspänning Umax AC | 250 V (AC) |
| Maximal driftström Imax | 10 A (Ingång) |
| Extrakontakt | |
| Benämning anslutning | Utgång |
| Maximal driftspänning Umax DC | 65 V (DC) |
| Maximal driftspänning Umax AC | 250 V (AC) |
| Maximal driftström Imax | 1 A |
| Reset | |
| Ingångsspänning | 24 V (Negativ flank) |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 15 mm |
| Ledararea flexibel min | 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 10 mm² |
| Ledararea styv min | 1,5 mm² |
| Ledararea styv max | 10 mm² |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Ledararea flexibel min | 0,25 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 4 mm² |
| Ledararea styv min | 0,25 mm² |
| Ledararea styv max | 4 mm² |
| Signalnivå | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea flexibel min | 0,25 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,25 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Signalnivå | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea flexibel min | 0,25 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,25 mm² |
| Ledararea styv max | 1,5 mm² |
| Bredd | 25 mm |
| Höjd | 115 mm |
| Höjd NS 35/15 | 118 mm |
| Höjd NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Djup | 110,5 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial | PA-F |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 0916589 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | CLA191 |
| Produktnyckel | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 108,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 97 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
TMCP SB - Bygel 0916602
-
FBST 500 TMCP - Ändlös jackbar brygga 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Ändbricka 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
Snabb installation med mindre kabeldragning tack vare bryggkoppling
Kan alltid expanderas tack vare den modulära strukturen
Automatiskt skapande av ett gruppfjärrmeddelande tack vare det integrerade fjärrindikeringssystemet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge