CBMC E4 24DC/1-4A S-R-C
-
Elektronisk automatsäkring
1103876
Flerkanalig, elektronisk säkring som kan konfigureras på förhand och som skyddar fyra 24 V DC-förbrukare vid överbelastning och kortslutning. Med statusutgång, reset-ingång och elektronisk låsning av inställd normal belastningsström. För installation på DIN-skena.
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | Upprepade hårda kortslutningar kan minska den integrerade försäkringens smältintegral. |
| Produktfamilj | CBMC |
| Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
| Poltal | 1 |
| Antal kanaler | 4 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 18 V DC ... 30 V DC |
| Märkspänning | 24 V DC |
| Märkström IN | max. 16 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (per plintpol vid bygling av ytterligare enheter via IN+) | |
| Märkström IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (inställningsbar eller oföränderlig per utgångskanal) |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Återmatningshållfasthet | max. 35 V DC |
| Nödvändig försäkring | Krävs bara när Imax för försörjningen > kortslutningskapaciteten. Integrerat Fail-Safe-element. |
| Kortslutningskapacitet | 300 A |
| Spänningshållfasthet | max. 35 V DC (Lastkrets) |
| Säkring | elektronisk |
| Verkningsgrad | > 99 % |
| Viloström I0 | typ. 25 mA |
| Förlusteffekt | typ. 0,6 W (vid tomgång) |
| < 4 W (vid märkdrift) | |
| Initialiseringstid för modul | 1,6 s |
| Väntetid efter frånkoppling av en kanal | 5 s (vid överbelastning / kortslutning) |
| Mättolerans I | ± 15 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (vid 25 °C med 21 % last) |
| 5319148 h (vid 40 °C med 34,25 % last) | |
| 846023 h (vid 60 °C med 100 % last) | |
| Fail-Safe-element | 4 A DC (per utgångskanal) |
| Kontaktutförande | utan galvanisk isolation |
| Lastkrets | |
| Frånkopplingstid | ≤ 10 ms (vid kortslutning > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Underspänningsfrånkoppling | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 18,8 V DC (inaktiv) | |
| Överspänningsfrånkoppling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapacitiv last | 30000 µF (Beroende på ströminställningen och den förkonfigurerade kortslutningsströmmen) |
| Tillslagsfördröjning | 0,1 s (per utgångskanal) |
| Reset | |
| Ingångsspänningsområde | 7 V DC ... 30 V DC (Återställning med fallande flank) |
| Strömförbrukning | typ. 0,4 mA (vid 24 V DC) |
| Impulslängd | ≥ 50 ms (Hög) |
| ≥ 50 ms (Låg) | |
| Spänning | < 5 V DC (Low-läge) |
| > 8 V DC (High tillstånd) | |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Statusutgång | |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Utgångsström | max. 0,04 A (Kortslutningssäker) |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Huvudkrets IN+ | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 15 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 8 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Huvudkrets IN- | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Huvudkrets OUT+ | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED från | från (Kanal frånkopplad) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal tillkopplad, kanalutnyttjande > 80 %) |
| blinkar (Programmeringsläge aktiv) | |
| Kanal LED grön | lyser (Kanal tillkopplad) |
| Kanal LED röd | lyser (Kanal frånkopplad, aktiv över- och underspänning) |
| lyser temporärt (Kanal frånkopplad, avkylningsfas 5 s, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar (Kanal frånkopplad, kan kopplas in igen, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar två gånger (Kanalen avstängd, apparatens totala strömgräns på 40 A har överskridits) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 36 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 98 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Material | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 3000 m upp till 52 °C (m.ö.h.) |
| ≤ 4000 m upp till 46 °C (m.ö.h.) | |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Stöt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitud ±0,35 mm; enligt IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Acceleration 5g; enligt IEC 60068-2-6, test Fc) | |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störtålighet för industriområden |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störemission för boendemiljöer, kommersiella miljöer samt för småföretag |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-6 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - svängning (sinusformad) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-27 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - stötar |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-78 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - fukt och värme, konstant |
| Standarder/föreskrifter | EN 50178 |
| Anmärkning | Utrustning från starkströmsanläggningar med elektronisk utrustning |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1103876 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | CLA152 |
| Produktnyckel | CLA152 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 140,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 123,61 g |
| Tullnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nummer: Ej tillämplig) | |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 3,399 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
EML (10X7)R - Etikett 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Märkning av apparater 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Strömförsörjning 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Strömförsörjning 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Strömförsörjning 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Strömförsörjning 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Strömförsörjning 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Strömförsörjning 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Strömförsörjning 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Strömförsörjning 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Strömförsörjning 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Strömförsörjning 2903156
Fördelar
Enheter byts ut enkelt utan omplanering genom kompakt konstruktion och anpassad inställningsbarhet
Verktyglöst inställbara strömkretsar via en-knapps-manövrering av den tryckbara LED-knappen
Kan beställas förkonfigurerad - exakt avstämd för din anläggning
Utökade diagnos- och styrmöjligheter tack vare integrerad statusutgång och resetingång
Optimalt skydd för ledningar och givare samt NEC-class-2-strömkretsar genom en ytterligare intern utgångssäkring
Tillförlitligt skydd mot oönskade förändringar av strömvärdet med elektronisk låsning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge