Den fjärde generationen av de kraftfulla strömförsörjningarna QUINT POWER garanterar med sina nya funktioner mycket hög driftsäkerhet. Signalgränsläge och kurvor kan anpassas individuellt via NFC-gränssnitt.
Den unika SFB Technology och den förebyggande funktionsövervakningen för strömförsörjningen QUINT POWER ökar dina applikationers driftsäkerhet.
QUINT4-PS/3AC/24DC/20
-
Strömförsörjning
2904622
E-nummer:
5240145
Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER med valbar karakteristisk utgångskurva, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) och NFC-gränssnitt, ingång: trefas, utgång: 24 V DC / 20 A
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR22472797TANK
Godkännande-ID: TA21182MBV
Godkännande-ID: 44621/B0 BVEAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
Godkännande-ID: 20-1973616-PDAType approved
Godkännande-ID: SI-SIQ BG 005/112DNV
Godkännande-ID: TAA00000BVcCSAus
Godkännande-ID: 70098201IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: SI-11355IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: SI-11355SEMI F47
Godkännande-ID: SEMI F47ABS
Godkännande-ID: 20-1973616-PDABV
Godkännande-ID: 44621/B0 BVNK
Godkännande-ID: TA21182MLR
Godkännande-ID: LR22472797TAType approved
Godkännande-ID: SI-SIQ BG 005/112EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
Godkännande-ID: SEMI F47DNV
Godkännande-ID: TAA00000BVIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: SI-11358cULus Recognized
Godkännande-ID: E211944-A86-ULcULus Recognized
Godkännande-ID: E211944-A86-ULcULus Listed
Godkännande-ID: E123528-20160812cULus Listed
Godkännande-ID: E123528-20160812IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: SI-11358cCSAus
Godkännande-ID: 70098201cULus Listed
Godkännande-ID: E199827-20170227cULus Listed
Godkännande-ID: E199827-20170227Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Kan jag utlösa en vanlig automatsäkring med strömförsörjningen?
Ja, vanliga automatsäkringar kan utlösas på ett säkert sätt med QUINT-strömförsörjningen. Se kapitlet SFB Technology i databladet för mer information om detta.
Vilka kraftreserver finns tillgängliga?
För anläggningsutbyggnad stöder den permanenta statiska boosten lastförsörjningen med 22,5 A. Den statiska boosten är tillgänglig upp till en omgivningstemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strömförsörjningen tillhandahåller en dynamisk boost på upp ti...
Visa mer
För anläggningsutbyggnad stöder den permanenta statiska boosten lastförsörjningen med 22,5 A. Den statiska boosten är tillgänglig upp till en omgivningstemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strömförsörjningen tillhandahåller en dynamisk boost på upp till 30 A för tillförlitlig start av tunga laster. Den tidsbegränsade matningen av lasten är max. 5 s vid en omgivningstemperatur på upp till 60 °C
Kan strömförsörjningen också drivas med DC-ingångsspänning?
Ja, strömförsörjningen QUINT POWER kan drivas med följande spänningsvärden:
Nominell ingångsspänning: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Ingångsspänningsområde: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Max. ingångsspänning: +/-500 V DC / 1000 V DC
Kan strömförsörjningens ingångsspänning övervakas?
Ja, signalalternativet ”Ingångsspänning OK” kan användas för att i tidigt skede signalera fel på ingångsspänningen. I händelse av nätbortfall fortsätter strömförsörjningen att mata lasten i minst 33 ms. Signalering av fel på ingångsspänningen sker 10... Visa mer
Ja, signalalternativet ”Ingångsspänning OK” kan användas för att i tidigt skede signalera fel på ingångsspänningen. I händelse av nätbortfall fortsätter strömförsörjningen att mata lasten i minst 33 ms. Signalering av fel på ingångsspänningen sker 10 ms innan utgångsspänningen sjunker, så att denna information i ett tidigt skede finns tillgänglig för det överordnade styrsystemet.
Visa mindreKan temperaturen på strömförsörjningen övervakas?
Ja, med signalalternativet ”Temperatur OK” kan förhöjd temperatur signaleras redan innan strömförsörjningen QUINT POWER skyddar sig med effekt-derating.
Hur kan signalkontakterna kundanpassas?
Signalkontakterna kan förinställas direkt via konfiguratorn när du beställer strömförsörjningen QUINT POWER. Alternativt kan strömförsörjningen också konfigureras vid ett senare tillfälle med hjälp av QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.
Hur kan strömförsörjningens utgångsspänning justeras?
QUINT POWER-strömförsörjningen kan beställas direkt med en förinställd utgångsspänning. Alternativt kan spänningen ställas in med hjälp av knapparna på framsidan eller via QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.
Kan knapparna för spänningsinställning också spärras?
Ja, knapparna på framsidan kan spärras med hjälp av QUINT POWER-programvaran eller QUINT POWER-appen.