EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Fjäderkraftanslutning | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Skruvanslutning | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Fjäderkraftanslutning | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| Skruvanslutning | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |