STU 10/ 4X2,5 - Potential-samlingsplint
3033139
E-nummer: 2911011

Potential-samlingsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 55 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fjäderkraftshybridplinten STU 10/4x2,5 är en platsbesparande potentialfördelare som fördelar en inkommande 10-mm² -ledning på fyra 2,5 mm² anslutningar
Matningen sker med en 10-mm²-skruvanslutning
Den anläggningsinterna fördelningen sker via fyra fjäderkraftanslutningar med märkarea 2,5 mm²
Det dubbla bryggschaktet möjliggör ytterligare potentialfördelningar
Genomgående bryggbar till standardplintar i ST fjäderkraftplint-serien