UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: X / IP67, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 10 m
Allmänt | Fler produkter med variabel kabeltyp och variabla kabellängder finns i avsnittet Tillbehör |
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Kodning | X |
Bussystem | Ethernet |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 0,5 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild hane M12, 8-polig, X-kodad, sett från hansidan
|
utförande | M12 Hane, rak, 8-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), Kodning: X |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Skärm | Advanced Shielding Technology |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 Ω |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PA 6.6 |
Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
Material Tätning | FKM |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Normer/föreskrifter | IEC 61076-2-109 |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig |
Poltal | 8 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 Ω |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PA |
Färg (Kapsling) | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 (RJ45 kontakt) |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kabellängd | 10 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Måttskiss |
|
UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet 10 Gbit [94F] |
Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 4 par till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 51 mm |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 (M12-kontakt) |
IP67 (M12-kontakt) | |
IP20 (RJ45 kontakt) | |
IP67/IP20 |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-109 |
Artikelnr | 1407474 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CMJ |
Produktnyckel | AF1CMJ |
Katalogsida | Sida 403 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356776738 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 487,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 433,4 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 8,282 kg CO2e |