cULus Recognized
Godkännande-ID: E335024-20170228Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |
RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 24, kabelanslutning: vinklad, Ethernet
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |