WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktyg
1212704
E-nummer: 1660236

Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare (särskilt även för gummi- och silikon-isoleringar) från 0,1 - 4 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 flexibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Produktdetaljer









Kompatibla produkter

Fördelar

Praktisk integrerad avbitare
Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
Avisoleringstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledarareor
Avisoleringsverktyg med ergonomiskt vinklad tångkropp
Avisoleringstången kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika
isolationsmaterial och ledarareor.