Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UT 4-TWIN-MT - Knivfrånskiljarplint
3046003

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 500 V, märkström: 20 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Dubbelt bryggschakt möjliggör individuell potentialfördelning och matning
Kompakt konstruktion och hög strömöverföringskapacitet på 20 A