SAC-4P-MS/ 2,0-28R SCO RAIL - Givar-/ställdonskablage
1407311

Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 2 m, för spårbunden trafik

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
Beständigt mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning