SAC-4P-FR SCO RAIL/.../... - Givar-/ställdonskablage
1412168

Givar-/ställdonskablage, 4-polig, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), för spårbunden trafik

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
Beständigt mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning