SAC-4P- 2,0-28R/FR SCO RAIL
-
Givar-/ställdonskablage
1407320
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: 2 m, för spårbunden trafik
Produktdetaljer
Allmänt | Fler produkter med variabel kabeltyp och variabla kabellängder finns i avsnittet Tillbehör |
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Spårbunden trafik |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | NBR |
Material handtag | PA 6.6 |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Normer / föreskrifter | PA 6.6 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON |
Poltal | 4 |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 2 m |
RADOX® svart skärmad [28R] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 56 kg/km |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | RADOX® svart skärmad [28R] |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,18 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 4x 0,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,43 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,40 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE-X |
Enkelledare, färg | vit 1, vit 2, vit 3, vit 4, |
totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 40,1 Ω/km |
Märkspänning kabel | 600 V AC (Ledare-jord, U0) |
1000 V AC (Ledare-jord, U) | |
≤ 720 V AC (Ledare-jord) | |
≤ 1200 V AC (Ledare-jord, Um) | |
≤ 900 V DC (Ledare-jord, V0) | |
≤ 1500 V DC (Ledare-ledare) | |
Isolationsspänning | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Minsta böjradie, fast dragen | 3 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 17 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 22 mm |
Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxicitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rökgastät | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oljebeständighet | enligt IRM 902, 72 h vid 100 °C |
Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risknivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klass C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risknivå LR1 - LR4) | |
Övrig beständighet | beständig mot bränsle (enligt IRM 903, 168 h vid 70 °C) |
Drifttemperatur | -50 °C ... 120 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Normbeteckning | Stötar, vibrationer |
Standarder/föreskrifter | EN 50155 |
Artikelnr | 1407320 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CCA |
Produktnyckel | AF1CCA |
GTIN | 4046356774369 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 122,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 120 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |
SCIP | 55348cef-d34f-440b-af6a-a51d65c6c7cf |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,887 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
SAC-4P-MS SCO RAIL/.../... - Givar-/ställdonskablage 1412169
-
SAC-4P-FS SCO RAIL/.../... - Givar-/ställdonskablage 1412167
-
SAC-4P-FR SCO RAIL/.../... - Givar-/ställdonskablage 1412168
-
SAC-4P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Givar-/ställdonskablage 1412171
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Säkringsclip 1558991
-
PATG HF 3/18 - Kabelmärkningsmaterial 1014059
-
PATG HF 3/23 - Kabelmärkningsmaterial 1014060
-
PATG HF 3/30 - Kabelmärkningsmaterial 1014061
-
PATG HF 4/18 - Kabelmärkningsmaterial 1014065
-
PATG HF 4/23 - Kabelmärkningsmaterial 1014066
-
PATG HF 4/30 - Kabelmärkningsmaterial 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kabelskylthållare 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelskylthållare 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmärkning 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmärkning 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmärkning 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Krympslang 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Krympslang 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Krympslang 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Krympslang 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Ledarmärkning 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Ledarmärkning 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Ledarmärkning 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Ledarmärkning 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmärkning 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmärkning 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmärkning 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmärkning 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmärkning 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmärkning 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmärkning 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmärkning 0831511
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - Kontakt 1413993
-
SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - Kontakt 1413994
-
SACC-M12MS-4PL SH - Kontakt 1424666
-
SACC-M12MR-4PL SH - Kontakt 1424667
-
SACC-M12FS-4PL SH - Kontakt 1424668
-
SACC-M12FR-4PL SH - Kontakt 1424669
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Kontakt 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Kontakt 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Kontakt 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Kontakt 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Kontakt 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Kontakt 1021816
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX 12 - Kabelsaxar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare 1212487
-
WIREFOX 4 - Avisoleringsverktyg 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktyg 1212704
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
Beständigt mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge