LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmärkning
0831501

Kabelmärkning, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 4,6 mm, Antal enskilda skyltar: 16, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 40 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kabelmärkning aluminium för montering med buntband
Lämplig för stor märkning av ledare och kablar, diameter > 4,6 mm
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta