SACC-M12FR-5CT-CM SH
-
Kontakt
1422853
Kontakt, Universal, 5-polig, skärmad, hona vinklad M12, kodning: A, Crimpanslutning, räffelmaterial: Förzinkad gjutgodslegering, ledarens ytterdiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, utan crimpkontakter
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Montageanvisning | Kontakter kan fästas och lossas utan verktyg |
Kontakterna kan vridas i 30°-raster gentemot kabelanslutningen |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
Sensortyp | Universal |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Kabelanslutning | vinklad |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Längd | 51 mm |
Nyckelvidd kopplingsmutter | 15 mm |
Nyckelbredd-kontramutter | 14 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 4,5 mm ... 7,5 mm |
Kapslingar | |
Kapslingsdiameter | 16 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | FKM |
Material handtag | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Förzinkad gjutgodslegering |
Normer / föreskrifter | PA 6.6 |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Crimpanslutning |
Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 1 mm² (flexibel) |
Anslutningsarea AWG | 26 ... 18 (flexibel) |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 4 mm +0,5 mm |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-räfflor) |
1,5 Nm (Haninsats med kåpa skruvas in tills det tar stopp) | |
4 Nm (Låsmutter med kopplingshylsa) | |
Anslutning | |
Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
5 = GY |
Märkstötspänning | 1,5 kV |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | vinklad |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | A |
Signaltyp/kategori | Universal |
Enkelledarens avisoleringslängd | 4 mm +0,5 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
Test | |
Standarder/föreskrifter | PA 6.6: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23, R24 och R26 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Normbeteckning | Stötar, vibrationer |
Standarder/föreskrifter | EN 50155:2001 |
Artikelnr | 1422853 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF2CJA |
Produktnyckel | AF2CJA |
Katalogsida | Sida 27 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626363301 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 36,38 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 36 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 2,764 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimptång med digital display 1212510
-
MICROFOX-SB - Sidavbitare 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Avisoleringsverktyg 1212162
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Verktyg 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
Fördelar
Extremt kompakt tack vare små anslutningsplatser och hög kontakttäthet
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Säker skärmning: Tillförlitlig skärmanslutning även vid extrem mekanisk belastning
Robust förbindelse: Lämplig för järnvägsapplikationer med hög stöt- och vibrationsbelastning
Skyddad tätning i M12-uttag
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge