Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-M12MR-5CT-CM SH - Kontakt
1422851

Kontakt, Universal, 5-polig, skärmad, hane vinklad M12, kodning: A, Crimpanslutning, räffelmaterial: Förzinkad gjutgodslegering, ledarens ytterdiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, utan crimpkontakter

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Extremt kompakt tack vare små anslutningsplatser och hög kontakttäthet
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Säker skärmning: Tillförlitlig skärmanslutning även vid extrem mekanisk belastning
Robust förbindelse: Lämplig för järnvägsapplikationer med hög stöt- och vibrationsbelastning