PTIO 1,5/S/3-L-R100K/O-M 120V
-
Givar-/ställdonsplint
3209034
Givar-/ställdonsplint, med 100 kOhm motstånd, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Obs. | Strömmen och spänningen bestäms genom motståndet och ljusindikeringen. |
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 2 |
| Potentialer | 3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,4 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Håltolk | A1 / B1 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Typ av komponent | Motstånd TK 50 M |
| Motståndsvärde | 100 Ω |
| Tolerans | 1 |
| Spänningshållfasthet | 250 V |
| Förlusteffekt maximal | 0,4 W |
| Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Bredd | 3,5 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 74,4 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 41,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 49 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3209034 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE2217 |
| Produktnyckel | BE2217 |
| GTIN | 4055626176017 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7,326 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7,326 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250112 |
| ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000900 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-3,5 - Jackbar brygga 3213014
-
FBS 3-3,5 - Jackbar brygga 3213027
-
FBS 4-3,5 - Jackbar brygga 3213030
-
FBS 5-3,5 - Jackbar brygga 3213043
-
FBS 10-3,5 - Jackbar brygga 3213056
-
FBS 20-3,5 - Jackbar brygga 3213069
-
FBS 50-3,5 - Jackbar brygga 3000706
-
FBS 2-3,5 BU - Jackbar brygga 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Jackbar brygga 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Jackbar brygga 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Jackbar brygga 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Jackbar brygga 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Jackbar brygga 3213138
-
FBS 50-3,5 BU - Jackbar brygga 3000708
-
FBS 2-3,5 GY - Jackbar brygga 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Jackbar brygga 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Jackbar brygga 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Jackbar brygga 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Jackbar brygga 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Jackbar brygga 3213206
-
FBS 50-3,5 GY - Jackbar brygga 3000707
-
D-PTIO 1,5/S/3 - Ändbricka 3244575
-
UCTU-TM (3,5X7) - Skylt för plintar 0803666
-
AI-S 1 - 8 TQ - Trådändhylsa 1200293
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PS-3,5 - Testpropp 3031010
-
DP PS-3,5 - Distansplatta 3031011
-
PS-3,5/E - Testpropp 3031012
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Märkbandsremsa platt 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Skylt för plintar 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Skylt för plintar 0829644
-
PTIO-IN 2,5/3 OG - Givar-/ställdonsplint 3244559
-
ST-BW 0 - Aktiveringsverktyg 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Crimptång 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Crimptång 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Crimptång 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Crimptång 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Crimptång 1212043
-
CRIMPFOX-M - Crimptång 1212072
Fördelar
Treledar-utgångsplintar med samma form och PE-anslutning i undre plan, för anslutning av ställdon
Matningsplintar kan placeras på valfri position på plintraden, för matning eller utökning
Varianter med ljusindikering, för signalering av kopplingslägen
Enkel bryggning och potentialfördelning med de patenterade jackbara bryggorna i CLIPLINE complete-systemet
Potentialförsörjningen sker vid matningsplintarna PTIO-IN
För plats- och tidsbesparande anslutning av treledar-givare och ställdon
Övre plan för signalkablage, de båda nedre planen används för fördelning av plus- och minuspotentialen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge