UK 3-MSTB-5,08 - Genomgångsplint
3002034

Genomgångsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 12 A, antal anslutningar: 3, poltal: 1, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, 2. Plan anslutning vänster, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter