Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MSTBC 2,5/21-STZF-5,08 - Kretskortsanslutning
1809925

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 21, antal rader: 1, poltal: 21, antal anslutningar: 21, artikelserie: MSTBC 2,5/..-STZF, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong, Tillhörande crimp-honkontakt med uppgifter om [A] och ledarareaområde [mm2]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = bandkontakter

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter





Fördelar

Ekonomisk anslutning av förkonfektionerade ledare med stora styckantal
Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet