QC 1/ 7-STF-5,08 - Kretskortsanslutning
1883404

produktserie COMBICON Connectors M
area 1 mm2
anslutningstyp Slitsanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskortskontakt, märkarea: 1 mm2, färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal: 7, antal anslutningar: 7, artikelserie: QC 1/..-STF, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen