Reparationer och returer
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
EBL 2- 5 - Insticksbrygga
EBL 2- 5
-
Insticksbrygga
2303145
Insticksbrygga, delning: 5,2 mm, poltal: 2, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Insticksbrygga
Poltal
2
Delning
5,2 mm
Mått
Delning
5,2 mm
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Material
Koppar
Isolationsmaterial
PA
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
2303145
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE1Z2X
Produktnyckel
BE1Z2X
GTIN
4017918058425
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,93 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,787 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp