ST 6 - Genomgångsplint
3031487
E-nummer: 2912010

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel kabeldragning av mycket små, flexibla ledare
Möjliggör kabeldragning med en enda hand
Ingen reducering av area vid användning av ledare med trådändhylsa
Beprövad vibrationssäkerhet genom fjädrande kontaktelement
Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning