Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ST 16 - Genomgångsplint
3036149
E-nummer: 2912016

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 76 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 0,2 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med hjälp av det dubbla bryggschaktet är, förutom individuell kedjebryggning, även en reduceringsbryggning av mindre diametrar möjlig på fjäderkraftplintar
De flexibla möjligheterna hos reduceringsbryggningen i CLIPLINE complete-systemet hittar du i kapitlet "Tillbehör för radplintsystemet CLIPLINE complete"